(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - tipo empaque, para ambientes peligrosos

Prensaestopas - tipo empaque, para ambientes peligrosos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Se puede usar en ubicaciones peligrosas de Clase 1 y Clase 2.
[Utilizar]
- Accesorio de metal para tirar del cable en cajas de terminales, medidores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBM-22B
SBM-28B-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Rango de cable conforme Dimensiones N
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión S1
(mm)
Dimensión S2
(mm)
Dimensión L
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ13~14mmG(PF) 3/4"12 a 16PF3/4173338.11813974571187860290281-3505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ17~18mmG(PF) 1"16 a 20PF1214046.220171114571187860306281-3513

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Glandula para Cable Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Metal
Color Gris Plata Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / A Prueba de Explosiones Tipo Glandula de Cable
Estructura estándar d2G4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico