(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de sellado (estructura ignífuga)

Accesorios de sellado (estructura ignífuga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Se puede usar en ubicaciones peligrosas de Clase 1 y Clase 2.
[Utilizar]
- Accesorio de tubo de alambre para trabajos eléctricos a prueba de explosión.
- Utilizado para sellar tuberías.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFG-16

Número de Parte
SFG-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Material Acabado de Galvanización por Inmersión en Caliente (HDZ) N PF1/2
Dimensión A(mm) 43 Dimensión B(mm) 42 Dimensión D(mm) 30
Dimensión H(mm) 75 Dimensión L(mm) 90 Estructura estándar d2G4
Código JAN 4571187860221 Cuerda de trusco 281-3424