(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de riel DIN portátil

Cortador de riel DIN portátil
  • Descuento por volumen

[Uso]
- Uso en rieles DIN de aluminio producidos por Shinohara Electric.
[Caracteristicas]
- El cuerpo principal es más liviano que las partes convencionales, lo que lo hace aún más portátil que antes. (Masa de parte convencional: 4.8 kg)
- Incluye una funda de transporte, lo que facilita el transporte por el lugar de trabajo.
- Operado manualmente, asegurando que sea silencioso y no requiera una fuente de alimentación. Ningún material se pierde al cortar.
[Masa]
- Masa corporal principal: 1,5 kg / Masa total: 2,6 kg
[Dimensiones]
- 330 mm x 150 mm x 50 mm (con mango cerrado)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LHC-P1

Número de Parte
LHC-P1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Manual Dimensiones(mm) 330 x 150 x 50 (condición de mango cerrado) Accesorios Maletín de transporte / llave hexagonal para tornillo de ajuste / llave para tuerca larga / lima / manual de instrucciones
Unidad principal de masa(g) 1.5k

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHC-P1 de la serie Cortador de riel DIN portátil.