(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie TB: empalme a tope, desnudo【3-8 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie TB: empalme a tope, desnudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- La parte cilíndrica incluye un tope de alambre.
[Utilizar]
- Los cables se insertan desde ambos extremos del manguito y se unen en la protuberancia (tope) para engarzarse y conectarse.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T-B-8
T-B-14
T-B-22
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Rango de conjugación de cable solo cable
(mm)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2186.64 a 10.522,89 a 3,6574.54989999335521489-4693

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

26610.52 a 16.78-8.95.84989999335538489-4677

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

29416.78 a 26.66-11.37.74989999335545489-4685

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Otros Producto compatible estándar JIS
A Tipo B Herramientas aplicables Terminal de crimpado desnudo · herramientas para manga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm