(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua (Números de pieza)

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua
  • Descuento por volumen

La forma fácil y ordenada de almacenar amplificadores de sensor y bloques de terminales. Facilita considerablemente los trabajos de construcción y mantenimiento.
Resistente al aceite y a la intemperie. Úselo para una variedad de aplicaciones. Los modelos proporcionaron un bloque de terminales y un enchufe de ajuste de presión también disponibles.

[Caracteristicas]
- Abre y cierra con un solo toque. Asegurado con un solo tornillo, ahorrando tiempo y esfuerzo para abrir y cerrar.
- La tapa con bisagras está unida al cuerpo principal, asegurando que nunca se caiga.
- El diseño con bisagras y la estructura protectora de grado IP67 evitan que el agua y el polvo ingresen al interior.
- Tapa transparente de poliarilato con excelente resistencia química. Ver el interior sin abrir la tapa.
* Disponible con una tapa transparente (en marrón) o una tapa de color beige (hecha de resina PBT).
- Hay dos tipos de tapa disponibles: techo alto o techo bajo. Seleccione la altura de la tapa para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.
- La ubicación de perforación está premarcada, lo que le ahorra la molestia de marcar usted mismo y aumenta la eficiencia del trabajo.
- Amplia variedad de modelos. Se encuentran disponibles modelos con bloque de terminales, riel DIN, tapón de ajuste de presión y orificio.
[Tamaño de caja]
- Serie JB-WLQ100BJ: ancho 120 mm x largo 116 mm x alto 74 mm
- Serie JB-WLQ135BJ: ancho 135 mm x largo 151 mm x alto 82 (121) mm
- Serie JB-WLQ220BJ: ancho 220 mm x largo 151 mm x alto 82 (121) mm
* Las cifras que se muestran entre paréntesis se refieren a los modelos de tapa de techo alto.

(i)Advertencia

  • La posición del orificio en el cuerpo principal (para modelos con orificio) se proporciona en los detalles del producto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-WLQ135BJ-C-T01

 
Número de Parte
JB-WLQ135BJ-C-T01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Tipo de producto Tapón de ajuste de presión Tipo de orificio perforado Altura de la tapa Color de la tapa Rango de temperatura de funcionamiento Grado ignífugo Accesorios Número de modelo compatible con placa intermedia (se vende por separado) Número de modelo compatible con tapa ciega ø21 (se vende por separado) Número de modelo compatible con tapa ciega ø28 (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013515182Con bloque de terminalesSin enchufe incluidoTipo 1LOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)--JB-BC16BJ/ JB-BC16EBJ/ LN-CTG16PB-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Material Resina PBT (GF 30%) Grado de protección IP67
Placa intermedia Sin placa de circuito Ubicación de uso Interior Normas representativas UL
Características ambientales Resistencia al aceite / resistencia a la intemperie

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-WLQ135BJ-C-T01 de la serie Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua.

Products like this...

Número de Parte
JB-WLQ100BJ-C-V
JB-WLQ100BJ-C-V01
JB-WLQ100BJ-C-V02
JB-WLQ135BJ-C-TV
JB-WLQ135BJ-C-TV01
JB-WLQ135BJ-C-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Tipo de producto Tapón de ajuste de presión Tipo de orificio perforado Altura de la tapa Color de la tapa Rango de temperatura de funcionamiento Grado ignífugo Accesorios Número de modelo compatible con placa intermedia (se vende por separado) Número de modelo compatible con tapa ciega ø21 (se vende por separado) Número de modelo compatible con tapa ciega ø28 (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012011674GratisEnchufe incluidoAgujeros CeroLOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)Tornillos de rosca M4 x 8 (2 piezas)MB-WLQ100A--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012011674GratisEnchufe incluidoTipo 1LOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)Tornillos de rosca M4 x 8 (2 piezas)MB-WLQ100AJB-BC16BJ/ JB-BC16EBJ/ LN-CTG16PB-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012011674GratisEnchufe incluidoTipo 2LOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)Tornillos de rosca M4 x 8 (2 piezas)MB-WLQ100AJB-BC16BJ/ JB-BC16EBJ/ LN-CTG16PB-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013515182Con bloque de terminalesEnchufe incluidoAgujeros CeroLOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)----
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013515182Con bloque de terminalesEnchufe incluidoTipo 1LOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)--JB-BC16BJ/ JB-BC16EBJ/ LN-CTG16PB-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013515182GratisEnchufe incluidoAgujeros CeroLOWTransparencia-40 a + 65 ° CUL94V-0 (cuerpo) / UL94V-2 (tapa)Tornillos de rosca M4 x 8 (2 piezas)MB-WLQ135A--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico