(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñado para fines específicos como conductos, transportadores, bandejas de aceite, estantes y bisagras. Se usa después de algunas alteraciones, incluidas las barras planas y los ángulos equiláteros.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Ancho(mm) | 90 | Altura(mm) | 36 | Largo total(mm) | 15 a 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminio (A6063S-T5) | Color | Plata | Tratamiento de superficies | Alumita |
Tratamiento superficial (pintura) | Revestimiento de electrodeposición transparente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente