(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disipador de calor para dispositivo de montaje de pasador, serie U, tipo placa

Disipador de calor para dispositivo de montaje de pasador, serie U, tipo placa
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para dispositivos montados en pasadores
· Tipo disipador de calor: Lámina
· Tratamiento de superficies: Tratamiento anodizado negro
· Pasador para montaje en placa de circuito: NA
· Grifo: NA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2025-5-BA
2530-12-BA
2535-12-BA
4417-12-BA
4735-12-BA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto H
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo de clip de un toque5.820.325.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-Tipo atornillado12.725.430
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo atornillado12.725.435
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo atornillado12.744.517.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo atornillado12.735.647.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Disipador de Calor Color del Disipador de Calor Negro Aplicación Para dispositivos montados en clavijas
Tipo disipador de calor Plato Tratamiento de superficies Tratamiento de anodizado negro Pin para montaje en placa de circuito NA
Grifo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico