(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disipador de calor de extrusión de aluminio serie P para dispositivo de montaje de pasador

Disipador de calor de extrusión de aluminio serie P para dispositivo de montaje de pasador
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para dispositivos montados en pasadores
· Tipo disipador de calor: Extrusión de aluminio
· Dimensión L (mm): 25
· Nota: Tratamiento de superficies: cortar solo la superficie,no anodizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10PB15L25
10PB15L25-YB
11PB15L25
11PB15L25-YB
16P16L25-YB
16PB16L25
16PB16L25-YB
16PC26L25
16PC26L25-YB
17P23L25-YB
17PB23L25
17PB23L25-YB
20PB20L25-YB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor del Disipador de Calor Tratamiento de superficies Pin para montaje en placa de circuito Grifo H
(mm)
W
(mm)
Notas
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-Sin tratamientoDisponibleDisponible1015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleDisponible1015Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-Sin tratamientoDisponibleNA1115-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleNA1115Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-NegroTratamiento de anodizado negroNANA1616.5Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-Sin tratamientoDisponibleNA1616.6-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleNA1616.6Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-Sin tratamientoDisponibleNA1626.7-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleNA1626.7Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-NegroTratamiento de anodizado negroNANA1723.5Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-Sin tratamientoDisponibleDisponible1723.5-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleDisponible1723.5Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10NegroTratamiento de anodizado negroDisponibleNA2020Tratamiento superficial: solo superficie cortada, no anodizada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Disipador de Calor Aplicación Para dispositivos montados en clavijas Tipo disipador de calor Extrusión de aluminio
L(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico