(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector Tipo Muelle, Serie 231, Paso de 5.08 mm, Hembra

Conector Tipo Muelle, Serie 231, Paso de 5.08 mm, Hembra
  • Descuento por volumen

El lado macho se puede conectar a los conectores de las series 231-63 *, 64 * o 65 * con el lado hembra de un conector tipo resorte. La placa de circuito correspondiente se puede conectar a 232-16 *, 17 *, 18 *, 26 *, 27 * y 28 *.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

231-302/026-000

 
Número de Parte
231-302/026-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MIDI Classic
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 2 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 320 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto No equipado con placa final
Color Naranja Paso de pin(mm) 5.08 Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado (sin férula de color de aislamiento)
Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 2.5 Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.08 a 2.5 Área de la sección transversal (férula aislada con color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 1.5
Área de la sección transversal (férula aislada sin color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Aleación de cobre
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / puente tipo estante / parada de aislamiento / adaptador de enchufe de prueba / enchufe de prueba / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 231-302/026-000 de la serie Conector Tipo Muelle, Serie 231, Paso de 5.08 mm, Hembra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm