(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector tipo resorte, serie 231, paso de 5.08 mm, macho

Conector tipo resorte, serie 231, paso de 5.08 mm, macho
  • Descuento por volumen

Un conector hembra tipo resorte con mecanismo de bloqueo para permitir la conexión a los conectores de la serie 231–100. Placas compatibles: Serie 232–100/200 (paso de 5.08 mm)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
231-632
231-633
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MIDI Classic
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 12
Voltaje permitido(V) 320 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Naranja Paso de pin(mm) 5.08
Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 2.5 Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.08 a 2.5
Área de la sección transversal (férula aislada con color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 1.5 Área de la sección transversal (férula aislada sin color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 12
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / separador / puente tipo estante / parada de aislamiento / llave de codificación / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión