(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para conectores - Cable serie MCS-MIDI

Accesorios para conectores - Cable serie MCS-MIDI
  • Descuento por volumen

Una herramienta para usar con los conectores de resorte de las series 231, 232, 721, 722, 723, 731, 732 y 769. Conectar y desconectar cables se facilita mediante el uso de esta herramienta.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

231-131

 
Número de Parte
231-131
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Blanco Características Easy Mount on Connector
Tipo de producto Palanca de funcionamiento Paso pin aplicable(mm) 5/5.08 / 7.5/7.62 Color Natural
Notas Para conector macho y conector hembra

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 231-131 de la serie Accesorios para conectores - Cable serie MCS-MIDI.