(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para conectores - cubiertas para la serie WINSTA 770

Accesorios para conectores - cubiertas para la serie WINSTA 770
  • Descuento por volumen

La nueva tapa de bloqueo del conector de la serie 770 tipo resorte, pin de codificación, cubierta antipolvo y más están disponibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
770-502-PVC
770-503-PVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubierta a prueba de polvo para 2 polos1,2 mm de grosor, diámetro interno máximo: 13,5 mm de alto x 20 mm de ancho enchufe compatible: 770-202 y el mismo tipo de enchufe Enchufe compatible: 770-212 y el mismo tipo de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cubierta a prueba de polvo para 3 polos1.2 mm de grosor, diámetro interno máximo: 13.5 mm de alto x 30 mm de ancho enchufe compatible: 770-203 y el mismo tipo de enchufe Enchufe compatible: 770-213 y el mismo tipo de enchufe

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Capucha Color Negro Características No Tools Required to Mount
Color Negro Material Resina de cloruro de vinilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm