(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para conectores: cubiertas antipolvo, compatibles con las series 734, 721 y 231

Accesorios para conectores: cubiertas antipolvo, compatibles con las series 734, 721 y 231
  • Descuento por volumen

Cubierta antipolvo con conector de resorte para las series 734, 721 y 231. Simplemente colocando la cubierta en el conector proporcionará un efecto de bloqueo del polvo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
231-CV-4F
231-CV-4M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Un conjunto con la serie 231-CV-4M 231/721 tiene un paso de 5/5.08 mm y la serie 734 tiene un paso de 5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Un conjunto con la serie 231-CV-4F 231/721 tiene un paso de 5/5.08 mm y la serie 734 tiene un paso de 5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Negro Características Simply Place Over to Mount
Tipo de producto Para MCS Serie aplicable 231 / 721 / 734 Paso pin aplicable(mm) 5 / 5/5.08
Color Negro Material Resina de cloruro de vinilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm