(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales compacto / tornillo o de presión / serie 261 (Números de pieza)

Bloque de terminales compacto / tornillo o de presión / serie 261
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Fijación con tornillos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compacto / de tornillo o a presión / serie 261, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

261-204

 
Número de Parte
261-204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Piezas / productos terminados Numero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Grosor Terminal (Paso)
(mm)
Numero de alambres
(Alambre / poste)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Diámetro exterior máximo de la capa
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Apego directo] Tornillo de fijación[Producto ensamblado] Producto ensamblado42 a 215104 lineas300300204

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Compacto Tipo Con brida para fijación
Color Gris Tensión nominal(V) 500 Corriente nominal(A) 24
Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 2.5 Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico