(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, Tierra a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales para rieles DIN serie X-COM-SYSTEM / 769 (WAGO), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
769-176 |
769-237 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Grosor Terminal (Paso)(mm) | 5 | Numero de alambres(Alambre / poste) | 1 líneas |
Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) | Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.08 a 4 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 28 a 12 |
Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 4.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente