(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de relé ultradelgado de riel DIN / Serie 2001 (Números de pieza)

Bloque de terminales de relé ultradelgado de riel DIN / Serie 2001
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3, Tierra a 4
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé ultradelgado para carril DIN / serie 2001 (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2001-1401

 
Número de Parte
2001-1401
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 a 215Relé / RamaGris4 lineas80018(24)60060015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 4.2 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.25 a 1.5 (2.5) Tamaño de cable compatible(AWG) 22 a 14 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 3.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2001-1401 de la serie Bloque de terminales de relé ultradelgado de riel DIN / Serie 2001.

Products like this...

Número de Parte
2001-1207
2001-1301
2001-1302
2001-1402
2001-1404
2001-1407
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 215Relé / RamaGris3 lineas80018(24)60060015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 215Relé / RamaNaranja3 lineas80018(24)60060015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 215Relé / RamaNaranja4 lineas80018(24)60060015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 215Relé / RamaAzul4 lineas80018(24)60060015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 4-Cable a tierraVerde amarillo4 lineas-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico