(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bloque de terminales de paso de un solo nivel que ahorra espacio y montaje en carril DIN. El engarzado por resorte permite conectar y asegurar cables fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, y con un paso de solo 5,0 mm, ofrece un perfil delgado que tiene casi la mitad del ancho de un bloque de terminales de tornillo tradicional con la misma capacidad.
[Características]
· Elija entre modelos de tierra o de relé a rama.
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 13 AWG (2,5 mm²).
· Opciones nominales de voltaje 300, 500 y 600.
· Opciones de corriente nominal de 5 A, 20 A y 24 A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
870-904
Número de Parte |
---|
870-904 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Grosor Terminal (Paso)(mm) | 5 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) | Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.08 a 2.5 (4 "f") |
Tamaño de cable compatible(AWG) | 28 a 12 | Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 4.2 | Nota 2 | "f" agregado a la sección transversal del cable compatible significa un cable trenzado flexible. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 870-904 de la serie Bloque de terminales para relé ultra compacto de carril DIN / Serie 870.
Número de Parte |
---|
870-507 |
870-508 |
870-531 |
870-681 |
870-682 |
870-907 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente