(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales para relé de riel DIN / Serie 279 (Números de pieza)

Bloque de terminales para relé de riel DIN / Serie 279
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3, Tierra a 4
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé de carril DIN/serie 279 (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

279-831

 
Número de Parte
279-831
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 210Relé / RamaGris4 lineas8001860060010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 4 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 1.5 Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 16 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 279-831 de la serie Bloque de terminales para relé de riel DIN / Serie 279.

Products like this...

Número de Parte
279-681
279-682
279-687
279-832
279-834
279-901
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 210Relé / RamaGris3 lineas8001860060010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 210Relé / RamaNaranja3 lineas8001860060010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierraVerde amarillo3 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 210Relé / RamaNaranja4 lineas8001860060010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 210Relé / RamaAzul4 lineas8001860060010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 110Relé / RamaGris2 lineas8001860060010

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico