(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé para carril DIN / máx. 6 mm serie2 / 282 (WAGO), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
282-901
Número de Parte |
---|
282-901 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Grosor Terminal (Paso)(mm) | 8 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.2 a 6 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 24 a 10 | Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 6.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 282-901 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 6 mm 2/282 Serie.
Número de Parte |
---|
282-687 |
282-907 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente