(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 4 mm 2/281 Series (Números de pieza)

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 4 mm <sup>2/281</sup> Series
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de paso de un solo nivel que ahorra espacio y montaje en carril DIN. El engarzado por resorte permite conectar y asegurar cables fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, y con un paso de solo 6,0, 8,0 o 10,0 mm, ofrece un perfil delgado que tiene casi la mitad del ancho de un bloque de terminales de tornillo tradicional. con la misma capacidad.

[Características]
· Elija entre modelos de tipo tierra, relé a rama, desconexión por fusible, portador o desconexión.
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris, negro, amarillo y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 11 AWG (4,0 mm²).
· Opciones nominales de voltaje 30/65, 230, 300, 400, 600 y 800.
· Opciones de corriente nominal de 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 26 A y 32 A.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

281-902

 
Número de Parte
281-902
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 120Relé / RamaNaranja2 lineas8003260060025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 6 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 4 Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 281-902 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 4 mm 2/281 Series.

Products like this...

Número de Parte
281-652
281-653
281-654
281-657
281-904
281-907
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 220Relé / RamaGris4 lineas8002660060025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 220Relé / RamaNaranja4 lineas8002660060025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 a 220Relé / RamaAzul4 lineas8002660060025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 4-Cable a tierraVerde amarillo4 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 120Relé / RamaAzul2 lineas8003260060025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico