(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Supere todos los desafíos con los sistemas de bloques de terminales de montaje en riel de WAGO. Las variantes de accionamiento adecuadas para cada aplicación: palanca, pulsador o ranura de operación.
[Características]
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
283-904
Número de Parte |
---|
283-904 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Grosor Terminal (Paso)(mm) | 12 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.2 a 16 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 24 a 6 | Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 9.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 283-904 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 16 mm 2/283 Serie.
Número de Parte |
---|
283-671 |
283-677 |
283-901 |
283-902 |
283-907 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente