(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, Tierra a 2, Tierra a 3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé de carril DIN / máx. 10 mm2 / serie 284, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
284-687
Número de Parte |
---|
284-687 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Numero de electrodos(Polo) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 284-687 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 10 mm 2/284 Series.
Número de Parte |
---|
284-621 |
284-624 |
284-681 |
284-682 |
284-901 |
284-907 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente