(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2016 (Números de pieza)

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2016
  • Descuento por volumen

· Método de cableado: Sin tornillos
· Corriente nominal (UL) (A): 85
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
· Piezas/producto completo: Partes individuales
· Número de electrodos (Polo): 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2016-1302

 
Número de Parte
2016-1302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 285Relé / RamaNaranja3 lineas80076(90)60060085-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 12 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.5 a 16 (25 "f") Tamaño de cable compatible(AWG) 20 a 4 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 10
Nota 2 "f" agregado a la sección transversal del cable compatible significa un cable trenzado flexible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2016-1302 de la serie Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2016.

Products like this...

Número de Parte
2016-1201
2016-1204
2016-1207
2016-1301
2016-1304
2016-1307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 185Relé / RamaGris2 lineas80076(90)60060085-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 185Relé / RamaAzul2 lineas80076(90)60060085-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----Utilice un riel DIN con una altura de 15 mm, si la carga actual es superior a 76 A.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 285Relé / RamaGris3 lineas80076(90)60060085-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 285Relé / RamaAzul3 lineas80076(90)60060085-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierraVerde amarillo3 lineas-----Utilice un riel DIN con una altura de 15 mm, si la carga actual es superior a 76 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico