(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3, Tierra a 4
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relés de carril DIN / serie 2004 / cable trenzado engarzado con casquillo, posible unión inmediata de un solo cable (WAGO), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2004-1301
Número de Parte |
---|
2004-1301 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Grosor Terminal (Paso)(mm) | 6.2 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0,5 a 4 (6) | Tamaño de cable compatible(AWG) | 20 a 10 | Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 5.7 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2004-1301 de la serie Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2004 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata.
Número de Parte |
---|
2004-1202 |
2004-1204 |
2004-1207 |
2004-1302 |
2004-1304 |
2004-1307 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente