(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de retransmisión de riel DIN / Serie 2002 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Conexión inmediata permitida (Números de pieza)

Bloque de terminales de retransmisión de riel DIN / Serie 2002 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Conexión inmediata permitida
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de paso de un solo nivel que ahorra espacio y montaje en carril DIN. El engarzado por resorte permite conectar y asegurar cables fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, y con un paso de solo 5,2 mm, ofrece un perfil delgado que tiene casi la mitad del ancho de un bloque de terminales de tornillo tradicional con la misma capacidad.

[Características]
· Elija entre modelos de tierra, relé a rama y relé a relé.
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Compatible con cables de 26 AWG (0,14 mm²) a 17 AWG (1,0 mm²).
· Opciones nominales de 300, 500, 600 y 800 voltajes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2002-1304

 
Número de Parte
2002-1304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Tipo Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 2200Relé / Rama-Azul3 lineas80024(32)600600200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Grosor Terminal (Paso)(mm) 5.2 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.25 a 2.5 (4)
Tamaño de cable compatible(AWG) 22 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2002-1304 de la serie Bloque de terminales de retransmisión de riel DIN / Serie 2002 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Conexión inmediata permitida.

Products like this...

Número de Parte
2002-1207
2002-1301
2002-1302
2002-1307
2002-1401
2002-1402
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Tipo Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierra-Verde amarillo2 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 2200Relé / Rama-Gris3 lineas80024(32)600600200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 2200Relé / Rama-Naranja3 lineas80024(32)600600200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierra-Verde amarillo3 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012 a 2200Relé / Rama-Gris4 lineas80024(32)600600200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 a 2200Relé / Rama-Naranja4 lineas80024(32)600600200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico