(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector tipo resorte, serie 231, paso de 5 mm, macho

Conector tipo resorte, serie 231, paso de 5 mm, macho
  • Descuento por volumen

El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 231-100 con el lado macho de un conector tipo resorte. La placa de circuito correspondiente se puede conectar a los conectores de la serie 232-100/200.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
231-602
231-603
231-604
231-605
231-606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MIDI Classic
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 15
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Gris Paso de pin(mm) 5
Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 2.5 Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.08 a 2.5
Área de la sección transversal (férula aislada con color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 1.5 Área de la sección transversal (férula aislada sin color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0
Materiales de contacto Cobre electrolítico Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / separador / puente tipo estante / tope de aislamiento / llave de recubrimiento / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm