(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.81 mm, macho con brida de fijación por tornillo

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.81 mm, macho con brida de fijación por tornillo
  • Descuento por volumen

El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 734-200 (paso de 3.81 mm) con el lado macho de un conector de tipo resorte utilizando una brida de fijación de tornillo.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

734-334/019-000

 
Número de Parte
734-334/019-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Con brida para fijación
Color Naranja Paso de pin(mm) 3.81 Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento)
Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 1.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 1.5 Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.0
Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 14 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3.4
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / llave de recubrimiento / adaptador de montaje / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 734-334/019-000 de la serie Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.81 mm, macho con brida de fijación por tornillo.