(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El lado hembra se puede conectar a 734-100 (paso de 3.5 mm) con el lado macho de un conector tipo resorte con brida de fijación de mini tornillo. Tipo de pie a presión (tope de agujero).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
734-302/018-000 |
734-304/018-000 |
734-306/018-000 |
734-308/018-000 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | MNO | Serie Iniciales M · N · O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 10 |
Voltaje permitido(V) | 300 | Método de conexión del cable | Sin tornillos | Dirección de conexión | Recto |
Tipo de producto | Con pie de montaje a presión | Color | Gris claro | Paso de pin(mm) | 3.5 |
Cable aplicable | Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) | Sección transversal de un solo cable(mm2) | 0.08 a 1.5 | Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) | 0.08 a 1.5 |
Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) | 0.25 a 1.0 | Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) | 0.25 a 1.5 | Tamaño conforme de alambre(AWG) | 28 a 14 |
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) | 3.4 | Materiales de aislamiento | Nylon 6.6 | Grado ignífugo | UL94/V0 |
Materiales de contacto | Cobre electrolítico | Tratamiento de superficie de contacto | Estañado | Accesorios compatibles | Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / llave de recubrimiento / adaptador de montaje / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente