(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 734-100 junto con el lado macho del conector de resorte tipo mini. El tamaño máximo del cable es de 1.5 mm2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
734-302 |
734-303 |
734-304 |
734-305 |
734-306 |
734-308 |
734-310 |
734-312 |
734-314 |
734-316 |
734-320 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | MNO | Serie Iniciales M · N · O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 10 |
Voltaje permitido(V) | 300 | Método de conexión del cable | Sin tornillos | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | UL / CUL / CSA | Color | Gris claro | Paso de pin(mm) | 3.5 |
Cable aplicable | Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) | Sección transversal de un solo cable(mm2) | 0.08 a 1.5 | Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) | 0.08 a 1.5 |
Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) | 0.25 a 1.0 | Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) | 0.25 a 1.5 | Tamaño conforme de alambre(AWG) | 28 a 14 |
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) | 3.4 | Materiales de aislamiento | Nylon 6.6 | Grado ignífugo | UL94/V0 |
Materiales de contacto | Cobre electrolítico | Tratamiento de superficie de contacto | Estañado | Accesorios compatibles | Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / llave de codificación / adaptador de montaje / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente