(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector Tipo Muelle, Serie 733, Paso de 2.5 mm, Macho

Conector Tipo Muelle, Serie 733, Paso de 2.5 mm, Macho
  • Descuento por volumen

El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 733-100 con el lado macho de un conector de resorte tipo mini. El tamaño máximo del cable es de 0,5 mm2. Los conectores también se pueden usar para conectar cables de sensores, etc.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
733-202
733-203
733-204
733-205
733-206
733-208
733-210
733-212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MICRO
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 150 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Gris claro Paso de pin(mm) 2.5
Cable aplicable Solo cable / Alambre trenzado flexible Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 0.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 0.5
Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 20 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 2.2 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / clave de codificación / pin de prueba / placa de alivio de tensión