(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para paneles de control, serie PM-PW, bloque de terminales común

Para paneles de control, serie PM-PW, bloque de terminales común
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales común, compacto, con paso de 3,5 mm y codificación de colores para una fácil identificación y uso. La naturaleza modular de estos bloques de terminales permite la derivación múltiple de energía entre un dispositivo o dispositivos.

[Características]
· Tanto de 8 puntos (ancho 38 mm) como de 16 puntos (ancho 70 mm)
· Misma carcasa de placa que otros dispositivos de las series IM y PM.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM-PW8-739/3.5
PM-PW16-739/3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016x2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Cantidad de E / S 1 a N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico