(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se monta en los conectores de la serie MCS-MINI 734 para aliviar la tensión en los cables conectados que están asegurados mediante bridas para cables Insulok.
[Especificaciones]
· Solicitud: Para uso con conectores macho y hembra CAGE CLAMP® y CAGE CLAMP® S
· Paso de pasador aplicable: 3,5 mm y 3,81 mm (2 tipos)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
734-127 |
734-128 |
734-129 |
734-326 |
734-327 |
734-328 |
734-329 |
Cargando…
Tipo | Otro | Características | Capable of Securing Cables With a Cable Tie | Serie aplicable | 734 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente