(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie MCS-MIDI

Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie MCS-MIDI
  • Descuento por volumen

[Características]
· Común por puentes contiguos.
· El enchufe del conector permanece conectado incluso después de desconectarlo.
· Al utilizar esta barra de puente, no se requieren cables adicionales en el sitio.
· Circuitos de conectores fáciles de configurar que admiten una variedad de aplicaciones.
[Especificaciones]
· Paso de pasador aplicable: 5/5,08 mm · Terminales: 2 · Corriente nominal: 12 A

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

231-902

 
Número de Parte
231-902
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Plateado Características Capable of Commoning Between 2 Pins of a Connector
Tipo de producto 2 polos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 231-902 de la serie Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie MCS-MIDI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm