(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Solicitud: Para evitar errores de apareamiento
· Montaje: estilo a presión
· Solicitud: Serie MCS-MINI 734 para cabezales macho
· Para cabeceras masculinas: 734-130
· Para cabezales macho de dos pisos de nivel inferior: 734-400
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
734-130 |
734-400 |
Cargando…
Tipo | Otro | Características | Prevents Connector Mismatch | Serie aplicable | 734 |
---|---|---|---|---|---|
Paso pin aplicable(mm) | 3.5/3.81 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente