(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unitz Serie B3000

Unitz Serie B3000
  • Descuento por volumen

· Método de suministro de energía: Otro
· Pulso resultante de la fuente de entrada: Fase única
· Número de fases de salida: Fase única

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B3032-1-L
B3032-3-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada de control
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

DC 4–20 mA (resistencia del receptor: 100 Ω)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

DC0-10V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acondicionador de Energía Voltaje de entrada(V) AC200-240 Corriente nominal(A) 30
Método de suministro de energía Otro Longitud de la dimensión(mm) 200 Ancho de la dimensión(mm) 160
Espesor de la dimensión(mm) 54 Fuente de entrada pulso resultante Fase única Número de fases de salida Fase única
Opciones La alarma de sobrecorriente / alarma de sobrecalentamiento del instrumento están disponibles como opciones SET

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico