(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales común, serie TNC【3-4 piezas por paquete】

Bloque de terminales común, serie TNC
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1 a n
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
· Tamaño del tornillo: M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales común, serie TNC, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNC10
TNC40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.515

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M440

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico