(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fusibles para alarmas, serie P4H

Fusibles para alarmas, serie P4H
  • Descuento por volumen

Fusible de alta confiabilidad utilizado durante mucho tiempo en equipos que solicitaban alta confiabilidad.
[Características]
· Cuando el fusible se funde, el resorte se abre para activar un contacto de alarma colocado dentro del fusible o soporte.
[Aplicaciones]
· Diversos tipos de equipos de comunicación como centrales telefónicas, diversos tipos de equipos industriales como máquinas herramienta, etc.
· Ampliamente utilizado para diversos tipos de equipos industriales, como sistemas de comunicación y robots industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P4100H
P475H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-20 a 60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.5-20 a 70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tamaño del fusible Otro Temperatura ambiente de funcionamiento Otro
Normas representativas PSE / UL / CUL / CSA Capacidad de bloque nominal AC125V/10000A, AC/DC250V 200A Color Negro
Dimensiones del diámetro exterior(mm) 32x10x35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico