(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fusibles para alarmas, serie MP

Fusibles para alarmas, serie MP
  • Descuento por volumen

Fusible de alta confiabilidad utilizado durante mucho tiempo en equipos que solicitaban alta confiabilidad.
[Características]
· Cuando el fusible se funde, el resorte se abre para activar un contacto de alarma colocado dentro del fusible o soporte.
· Fusible para alarmas pequeñas (tipo rápido).
[Aplicaciones]
· Diversos tipos de equipos de comunicación como centrales telefónicas, diversos tipos de equipos industriales como máquinas herramienta, etc.
· Ampliamente utilizado para diversos tipos de equipos industriales, como sistemas de comunicación y robots industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MP05
MP032
MP063
MP10
MP16
MP20
MP32
MP50
MP63
MP75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Normas representativas Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0.5UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0.32UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

100.63UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-1PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-1.6PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-2PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-3.2PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-5PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-6.3PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 50
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-7.5PSE / UL / CUL / TUV / CSA-20 a 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tamaño del fusible Otro Temperatura ambiente de funcionamiento Otro
Capacidad de bloque nominal AC/DC125V 100A Color Verde oscuro Dimensiones del diámetro exterior(mm) 17.2x5.5x19
Otras normas adquiridas NTT especificación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico