(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro-Fusibles, Serie LM

Micro-Fusibles, Serie LM
  • Descuento por volumen

Explosión normal, micro fusible radial. Voltaje nominal: 148 V CA/V CC, paso terminal: 5.08 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LM10
LM20
LM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Para placas de circuito Tamaño del fusible Otro Temperatura ambiente de funcionamiento Otro
Normas representativas UL / TUV / CSA Capacidad de bloque nominal AC/DC48V 50A Forma terminal Terminal de PC
Color Negro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 60 Dimensiones del diámetro exterior(mm) 10x4x8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico