(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja de plástico para uso en exteriores con un grado de protección de IP67 que es resistente al agua y resistente a la radiación UV.
[Caracteristicas]
· Una caja impermeable con un grado de protección de IP67. (IP6X: sin ingreso de polvo; protección completa contra el contacto. IPX7: sin ingreso de agua cuando se sumerge hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos).
· El tipo G (blanco-gris) está hecho de resina ASA que presenta una resistencia a la intemperie superior.
· El tipo C (gris carbón) está hecho de resina ABS ignífuga (UL94V-0).
· Se puede montar en paredes o metal simplemente quitando la tapa ciega.
· Rango de temperatura: resina ASA: -10 a + 60°C, resina ABS: -10 a + 50°C. Par de apriete: 0.25 a 0.35 N m.
[Aplicaciones]
· Adecuado para el montaje en exteriores de pequeños dispositivos inalámbricos o puntos de acceso, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WP9-13-3C |
WP9-13-3G |
WP9-13-4C |
WP9-13-4G |
WP10-10-3C |
WP10-10-3G |
WP10-10-4C |
WP10-10-4G |
WP11-15-3C |
WP11-15-3G |
WP11-15-4C |
WP11-15-4G |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Usar aplicación | Caja de control | Grado de protección (IP) | IP67 | Ubicación de la instalación | Para uso interior / exterior |
---|---|---|---|---|---|
Estándar | UL | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10 a 60 | Par de apriete(N · m) | 0.25 a 0.35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente