(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Las especificaciones se cambian de la siguiente manera.
Punto cambiado: Superior agregado a 2 lugares en el interior de la cubierta superior e inferior
Números de modelo aplicables: (1) M2 (batería AA × 2), (2) M3 (batería AA × 3) 20 números de modelo en total
Fecha aplicable: para productos enviados por el fabricante a partir del 1 de agosto de 2016
Para más detalles, consulte el enlace de la página de información del producto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
W(mm) | 88 | D(mm) | 146 | Material | Resina ABS |
---|---|---|---|---|---|
Grado de protección (IP) | IP67 | Ubicación de la instalación | Interior | Estándar | UL |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10 a 60 | Autoextinguible(UL94) | V-0 | Par de apriete(N · m) | 0.2 a 0.3 |
W(mm) | 88 | D(mm) | 146 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente