(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - caja de red, plástico, serie PF

Cajas - caja de red, plástico, serie PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas - caja de red, plástico, serie PF
  • Cajas - caja de red, plástico, serie PF
  • Cajas - caja de red, plástico, serie PF
  • Cajas - caja de red, plástico, serie PF
  • Descuento por volumen

Una caja de plástico con un diseño plano que también se puede utilizar para alojar dispositivos de LAN inalámbrica o Wi-Fi.
[Características]
· Hecho de resina ABS retardante de llama (UL94V-0), disponible en un total de 8 tamaños y en 2 colores: blanco hueso y azul oscuro.
· Con superior para montar una placa de circuito.
· Una caja de plástico para panel con una superficie de panel limpia diseñada para ser plana sin diferencia de nivel.
· El rango de temperatura es de -10 a +60°C.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una variedad de dispositivos, como dispositivos de comunicaciones, dispositivos de medición, controladores, LAN inalámbrica, puntos de acceso Wi-Fi y dispositivos de comunicaciones industriales.
· Adecuado para usar sobre una mesa o para montaje en pared.

PDF

 
Número de Parte
PF15-3-10D
PF15-3-10W
PF15-3-15D
PF15-3-15W
PF15-5-10D
PF15-5-10W
PF15-5-15D
PF15-5-15W
PF20-4-13D
PF20-4-13W
PF20-4-20D
PF20-4-20W
PF20-6-13D
PF20-6-13W
PF20-6-20D
PF20-6-20W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Tratamiento de color / superficie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015030100Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015030100Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15030150Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15030150Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015045100Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015045100Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015045150Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015045150Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020040135Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020040135Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20040200Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020040200Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060135Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060135Blanquecino / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060200Gris Oscuro / Texturizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060200Blanquecino / Texturizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Resina ABS ignífuga Grado de protección (IP) Ninguno
Ubicación de la instalación Interior Estándar UL Pie de goma Elastómero / Gris Oscuro
Características Incluye jefe (para montaje en zócalo) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) V-0/HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico