(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
- Evita la penetración de polvo u objetos extraños.
- Utilícelo para proteger el cilindro o evitar la corrosión cuando lo utilice en regiones costeras o ambientes extremos.
- Se incluye una unidad por bolsa, así que confirme la cantidad requerida para la caja que está utilizando.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BCC-1
Usar aplicación | Caja de control | Material | Goma de silicona | Ubicación de la instalación | Para uso interior / exterior |
---|---|---|---|---|---|
Reporte especial | Cajas compatibles: BCAK / BCPK192810 □ a 203018 □, 253515 □ a 405020 □ Se requieren 2 piezas / BCAK / BCPK406018 □ a 608028 □ Se requieren 3 piezas * No se puede usar con las cajas BCAK / BCPK 212110, 212113, 172711 y siguientes. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCC-1 de la serie Cajas - tapa a prueba de polvo, serie BCC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente