(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micro cable compatible con USB3.0 A⇔microB

Micro cable compatible con USB3.0 A⇔microB
  • Descuento por volumen

Cable micro-USB compatible con el estándar USB 3.0 (velocidad de transferencia: 5 Gbps)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KU30-AMC05BK
KU30-AMC10BK
KU30-AMC18BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar (CN1/CN2) USB3.0 Tipo de conector CN1 Un hombre Tipo de conector CN2 MicroB macho
Tipo Cable Color Negro Tipo de cable Par trenzado
Diámetro exterior terminado 5 Cable estándar UL20276 Cableado Conexión de cable recta completa
Método de procesamiento Molde Características Conector de oro / Soporte USB 3.0 (Super Speed) Especificaciones Cable de triple blindaje
Punto de contacto de contacto Chapado en oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm