(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar para extender los cables de alimentación (3P) de los divisores de potencia de salida y otros equipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TAP-EX253-2
Forma del enchufe | A-3 | Forma del zócalo | A-3 Enchufe | Número de salidas / salidas divididas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar modelo | Ninguno | Longitud del cable(m) | 2 | Ángulo de enchufe (dirección para extraer desde el frente) | Recto |
Ángulo del zócalo (dirección para extraer desde el frente) | Recto | Función | Prevención de seguimiento | Poder permitido(W) | 1500 |
Color | Gris | Corriente nominal(A) | 15 | Tensión nominal(V) | 125 |
Países admitidos (normas) | Japón (PSE) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente