(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una división de anillo con esquinas redondeadas que es resistente a los materiales de bandas y cableado dañinos.
[Caracteristicas]
· Esta división de anillo es resistente a la vibración. Esto evita que los cables oscilen, el contacto entre los cables y los accidentes de rotura de cables.
· Al mantener un espacio abierto fijo entre los cables, este anillo de partición evita cualquier efecto recíproco, como ondas electromagnéticas, etc., que se generan entre los cables.
· El tipo pequeño RP-3051 está disponible para amarres de cable normales de 100 y 150 mm. El tipo grande RP-4285 está disponible para usar con anchos de ≥ 4.4 mm y ≤ 8.3 mm.
· Cada esquina es redondeada. Por lo tanto, no hay riesgo de que estas particiones de anillo dañen los materiales de bandas o cables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RP-3051-100 |
RP-4285-10 |
RP-4285-100 |
Cargando…
Material | Nylon | Material | 66 nylon | Color | Natural |
---|---|---|---|---|---|
Grado ignífugo (principales materias primas) | UL94-V2 | Estándar | UL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente