(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda solar DK 11 Banda de unión de nylon (resistente a la intemperie)【10-1,000 piezas por paquete】

Banda solar DK 11 Banda de unión de nylon (resistente a la intemperie)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Ideal para la construcción de paneles solares.
Adecuado para organizar y fijar cables en soportes de paneles solares
Puede fijar cables de forma segura durante largos períodos, incluso en soportes de paneles solares expuestos a la lluvia y al viento.
Resiste sustancias corrosivas.
Gracias a las propiedades de 11 Nylon, el producto es resistente a sustancias corrosivas como el cloruro de zinc, cloruro de calcio y cloruro de sodio.
Adecuado para regiones costeras o pantanos sujetos a los efectos de la sal, e incluso para mega sistemas solares en regiones nevadas donde se usan agentes de fusión de nieve o agentes anticongelantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDK-100-100
TDK-100-1000
TDK-150-100
TDK-150-1000
TDK-200-10
TDK-200-100
TDK-250-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Fuerza de tracción
(kg)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1024100.52.47

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1024100.52.47

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1034149.03.411.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1034149.03.411.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10481984.818.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10481984.818.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1065248.04.623.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 11 nylon Color Negro Resistencia al medio ambiente Resistente al clima
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94HB Normas representativas UL Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 100 Otra resistencia al medio ambiente El nylon 11 proporciona resistencia a sustancias corrosivas como el cloruro de zinc, cloruro de calcio, cloruro de sodio, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico