(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas - carry tech, serie VUA

Cajas - carry tech, serie VUA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Estuche de plástico fácil de transportar para equipos electrónicos con asa.
- El diseño incorpora un asa para una gama más amplia de posibles nuevas aplicaciones de uso.
- El asa se coloca por encima de la línea del centro de gravedad de la carcasa para un diseño de producto bien equilibrado. Proporciona una operabilidad superior de diseño ergonómico.
- La almohadilla del mango utiliza material TPE flexible (elastómero) que se siente cómodo al tacto y evita el deslizamiento.
- La cara posterior del estuche incorpora hendiduras que facilitan el agarre al sostenerlo en la mano mientras trabaja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VUA-104-WM

Número de Parte
VUA-104-WM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 270 Altura H(mm) 247 Profundidad D(mm) 91
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Placa intermedia Sin placa de circuito
Instalación Interior Color / tratamiento exterior Blanquecino Detalles del material Resina ABS
Batería / cantidad compatible Sin caja de batería

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VUA-104-WM de la serie Cajas - carry tech, serie VUA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico