(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas - Terminal Datec, serie VEA

Cajas - Terminal Datec, serie VEA
  • Descuento por volumen

Caja de plástico para dispositivos electrónicos inclinados adecuados para terminales de entrada.

[Caracteristicas]
- Este terminal Datec es una caja de plástico para dispositivos electrónicos que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de escritorio.
- Este caso fue desarrollado para la recolección de datos y se caracteriza por su alto grado de diversidad.
- El ángulo de inclinación ergonómicamente diseñado de la parte operable permite una fácil operación y lectura.
- Cuenta con una estructura fácil de montar que reduce el tiempo y los costos de montaje y mantenimiento.
- Todos los tornillos de montaje están ocultos en el revestimiento de la cubierta, haciéndolos invisibles desde el exterior.
- Diseñado con piezas de superficie plana adecuadas para aburrido.
- Grado de protección de IP54.
- Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluida la operación de maquinaria, recolección de datos, administración de entrada y seguridad, medición y control, controles de calefacción y aire acondicionado, tratamiento médico, administración de seguridad, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VEA-264-WM

Número de Parte
VEA-264-WM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 264 Altura H(mm) 104.7 Profundidad D(mm) 186.4
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Placa intermedia Sin placa de circuito
Instalación Interior Color / tratamiento exterior Blanquecino Detalles del material Resina ABS
Batería / cantidad compatible Sin caja de batería

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VEA-264-WM de la serie Cajas - Terminal Datec, serie VEA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico