(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pilas de luces - Conector USB, serie LAS

Pilas de luces - Conector USB, serie LAS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pilas de luces - Conector USB, serie LAS
  • Pilas de luces - Conector USB, serie LAS
  • Pilas de luces - Conector USB, serie LAS
  • Pilas de luces - Conector USB, serie LAS
  • Pilas de luces - Conector USB, serie LAS
  • Descuento por volumen

Las luces apiladas de la serie LA6 ofrecen una opción única que permite al usuario programar completamente hasta 21 luces diferentes y 11 patrones de alarma diferentes en una torre. Un puerto USB disponible y software de descarga gratuita facilitan la configuración.

[Características]
· Disponible en 3-5 niveles de iluminación.
· Opciones de voltaje compatibles hasta 24 V DC y 240 V AC.
· Alarma opcional de 85 db.
· Base de 60 mm de diámetro.
· Clasificación medioambiental IP65.
· Cumple con los requisitos estándar CE y UL.
· RoHS.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
LA6-3DLJWB-RYG
LA6-3DLJWN-RYG
LA6-3DTNUB-RYG
LA6-3DTNUN-RYG
LA6-3DTNWB-RYG
LA6-3DTNWN-RYG
LA6-5DLJWB-RYGBC
LA6-5DLJWN-RYGBC
LA6-5DTNUB-RYGBC
LA6-5DTNUN-RYGBC
LA6-5DTNWB-RYGBC
LA6-5DTNWN-RYGBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pasos = N Color (cuarta etapa) Color (quinta etapa) Método de montaje Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Color del cuerpo principal Estructura protectora
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3--[Montaje en poste] Bola de acero + ángulo de montajePresenteIluminación / parpadeoBlanquecinoIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3--[Montaje en poste] Bola de acero + ángulo de montajeNingunoIluminaciónBlanquecinoIP65 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3--Montaje directoPresenteIluminación / parpadeoPlataIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3--Montaje directoNingunoIluminaciónPlataIP65 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3--Montaje directoPresenteIluminación / parpadeoBlanquecinoIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3--Montaje directoNingunoIluminaciónBlanquecinoIP65 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Azulel color blanco[Montaje en poste] Bola de acero + ángulo de montajePresenteIluminación / parpadeoBlanquecinoIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Azulel color blanco[Montaje en poste] Bola de acero + ángulo de montajeNingunoIluminaciónBlanquecinoIP65 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Azulel color blancoMontaje directoPresenteIluminación / parpadeoPlataIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Azulel color blancoMontaje directoNingunoIluminaciónPlataIP65 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Azulel color blancoMontaje directoPresenteIluminación / parpadeoBlanquecinoIP54 IEC 60529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Azulel color blancoMontaje directoNingunoIluminaciónBlanquecinoIP65 IEC 60529

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 60
Tensión nominal(V) DC24V Color (etapa superior) rojo Color (segunda etapa) Amarillo
Color (tercera etapa) Verde Fuente de luz LED Normas representativas CE / UL
Sonido y color 11 tipos Especificaciones Interfaz de transferencia de datos: USB micro B hembra Notas El color de cada etapa se puede cambiar después de la compra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm